피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
113071
Sikla
Simotec
siFramo 100
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sikla/simotec/framo_100/tko_f_100_400_asmtab.prj},{NB=113071 (L=400 BG=1 AK=1 ANK=1 ANKT=0 KM=1 KMT=0 SP=0 HUB=0 LODLEVEL=400)},{TYP=TKO F 100-400},{LOLD=400},{LOLDIMIN=10.000},{LODLEVEL=400},{L=400},{MDG=220x220x12},{LDG=M12},{G=8.624},{ARTNR=113071},{VERP=MIN},{VERS=400},{V=1},{BG=1},{AK=1},{ANK=1},{ANKT=0},{KM=1},{KMT=0},{SP=0},{HUB=0},{CNSSORT=276},{ANKBZ=12/15/35/110},{ANKVMZ=VMZ-A M12-25/125},{PPATH=assemblies/tko_f_100_400_asmtpl.prj},{CNSSUBPART=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Beam Bracket TKO F 100 - Beam Bracket TKO F 100
Bill of material
113071
TYP
TKO F 100-400
TKO F 100-400
LODLEVEL
Level of detail
400
300
400
300
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
MDG
Dim. of base plate
220x220x12
mm
LDG
Perforation of Mounting Plate
M12
G
Weight
8.624
8.624
kg
ARTNR
Part No.
113071
113071
BG
Holes
Without holes
With holes
Without holes
With holes
AK
Cap
With cap
Without cap
With cap
Without cap
ANK
Anchor fastening
Without anchor
With anchor
Without anchor
With anchor
ANKT
Type of anchor
-
-
KM
Clamp mounting
Without clamp
With clamp
Without clamp
With clamp
KMT
For carrier width
-
-
SP
Clamping range
0.000
0.000
0.000
0.000
mm
HUB
Carrier height
0.000
0.000
0.000
0.000
mm
CNSSORT
Sorting key
276
276
CNSSUBPART
2