??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SLV
Beschreibung
WORKLIGHT DALI - Indoor Pendelleuchte LED
Stückliste
1005395
ON
Artikelnummer
LOD
Detaillevel
AX
Piktogramm
PL
Paketlänge
mm
Wert eingeben für PL
Paketlänge
mm
cm
inch
ft
EAN
Ean11
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
01010401
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
Indoor Pendelleuchte LED
PN
Produktname
WORKLIGHT DALI
TITLE
Produktname
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
FAM
Familie
WORKLIGHT
PRTYP
Produktart
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Ursprungsland
CN
CTN
Warentarifnummer
94051190900
WR
Garantie
5
INDE
Betriebsgerät inklusive
LED-Treiber inkl,
INAC
Zubehör inklusive
Befestigungsmaterial inkl,
COLOR1
Farbe 1
MAT1
Werkstoff 1
Aluminium
FF
Leuchten form
quadratisch
RV
Nennspannung
200-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Sekundät Spannung ma/V
1550 V
CUI
Strom in a
1.55 A
WEWA
Gewichtete Wattage
57
OPTE
Betriebstemperatur
-20-45°C
EEK
Enthält Lichtquellen von EEC D and D
INCU
Einschaltstrom
5.1
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
148 ms
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
5000
QSB
Anzahl separater Lichtkegel
2
LTH
Lebensdauer in Stunden
50000
PRLE
Produktlänge
120 cm
PRWI
Produktbreite
26 cm
PRHE
Produkthöhe
3 cm
PELE
Paketlänge
250 cm
PALE
Paketlänge
cm
PAWI
Paketbreite
cm
PAHE
Pakethöhe
cm
CALE
Baldachin Länge
60 cm
CAWI
Baldachin Breite
5.6 cm
CAHE
Baldachin Höhe
3.5 cm
CAFO
Baldachin Form
square
NEWE
Nettogewicht
kg
BRWE
Bruttogewicht
kg
MUPA
Umverpackung
0
IRSKC
IK Klasse
IK02
IPSC
IP-Sicherheitscode
IP 20
SACL
Sicherheitsklasse
I
DIMM
Dimmbar
1
DIMT
Dimmtechnologie
DALI
MOU
Montage
Aufbau
MOUDE
Montage detailliert
Decke
VAWAT
Variante Wattage
57
VALUOU
Variante Lumenausbeute
5000
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
87.7193
VALICO
Variante Farbtemperatur
4000
VACRI
Variante CRI
80
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
80
UGRSPC
UGR Eigenschaft
19
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
200-240V ~50/60Hz
VOL
Stromspannung
200-240
UTFRE
Nutzfrequenz
50/60
VERTS
Vertriebstatus
true
PRVO
Produktvolumen
PAVO
Paketvolumen
PRGR
Produktgruppe
MOD_WORKLIGHT_DALI
MWGISM
Maximaler Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter
1.5 sq mm
HPOP
Mit Stecker
Nein
HPBI
Hauptproduktbild
HTML (Online)
WEPR
Weitere Produktbilder
HTML (Online)
HAAM
Haupt Ambientebild
HTML (Online)
WEAM
Weitere Ambientebilder
HTML (Online)
MASN
Maßzeichnung
HTML (Online)
PROBDE
Produktdatenblatt
HTML (Online)
LPDA
Lichtplanungsdatei
HTML (Online)
LVKU
Lichtverteilungskurve
HTML (Online)
DDA
3D Datei
HTML (Online)
CEER
CE Erklärung
HTML (Online)
ANTU
Anleitung
HTML (Online)
ASDD
Montagemaßzeichnung
HTML (Online)