피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
2506-004
SMC
bp1_power_valve_silencer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp1_power_valve_silencer/25.prj},{NB=2506-004},{IDNR=},{MODEL=2506-004},{PORT=1/2},{PN=20.955},{PK=18.63},{A=68.0},{B=30},{D=24},{AREA=50},{WEIGHT=113},{AA=19.7},{AB=12.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
25 - Silencer / Metal Case Style
Bill of material
2506-004
PORT
Port size
1/2
1/2
A
68.0
68.0
mm
B
30
30
mm
D
24
24
mm
AREA
Effective area
50
50
mm2
WEIGHT
Weight
113
113
g