피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LVM102R-5A
SMC
bp1_process_valve
LVM Compact Direct Operated 2/3 Port Solenoid Valve for Chemical Liquids
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp1_process_valve/lvm/lvm_10_100_asmtab.prj},{NB=LVM102R-5A()},{TYPE=Body ported},{SERIES=(102R) Number of ports: 3, Valve type: Universal, Connection: Tubing type},{FUNCTION=},{COIL=5},{MATERIAL=A},{PLATE=},{OPTION=},{LEAD=},{CE=},{THREAD=},{NO=4.000},{PPATH=lvm10_100/assembly/lvm_10_100_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LVM10_100 - Compact Direct Operated 2/3 Port Solenoid Valve for Chemical Liquids/Direct Operated Rocker Type
Bill of material
LVM102R-5A
TYPE
Type
Body ported
Body ported
SERIES
Series
(102R) Number of ports: 3, Valve type: Universal, Connection: Tubing type
(102R) Number of ports: 3, Valve type: Universal, Connection: Tubing type
FUNCTION
Power saving circuit
(-) None (Standard type)
(Y) Yes
(-) None (Standard type)
(Y) Yes
COIL
Coil voltage
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
MATERIAL
Fluid contact material
(A) Plate: PEEK, Diaphragm: EPDM
(B) Plate: PEEK, Diaphragm: FKM
(C) Plate: PEEK, Diaphragm: Kalrez ®
(A) Plate: PEEK, Diaphragm: EPDM
(B) Plate: PEEK, Diaphragm: FKM
(C) Plate: PEEK, Diaphragm: Kalrez ®
PLATE
Sub-plate material/Port size
N/A
N/A
OPTION
Option
(-) None
(1) Bracket
(2) Manual override
(3) Bracket, Manual override
(-) None
(1) Bracket
(2) Manual override
(3) Bracket, Manual override
LEAD
Electrical entry, Lead wire length, Light/surge voltage suppressor
(-) Grommet, 300mm
(6) Grommet, 600mm
(10) Grommet, 1000mm
(K) Plug connector, 300 mm
(KO) Plug connector, Without connector
(KZ) Plug connector, 300 mm
(KOZ) Plug connector, Without connector
(-) Grommet, 300mm
(6) Grommet, 600mm
(10) Grommet, 1000mm
(K) Plug connector, 300 mm
(KO) Plug connector, Without connector
(KZ) Plug connector, 300 mm
(KOZ) Plug connector, Without connector
CE
CE/UKCA-compliant
(-) None
(Q) CE/UKCA-compliant
(-) None
(Q) CE/UKCA-compliant
THREAD
Thread on/off
N/A
N/A