피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VEX3221-1G1
SMC
bp1_process_valve
VEX3 3 Port 3 Position Valve
Single Unit
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp1_process_valve/vex3/single_unit/vex3222_su_asmtab.prj},{NB=VEX3221-1G1(0)},{BODY=(22) Base mounted},{OPERATION=1},{PORT=},{THREAD=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSSOR=},{MANUAL=},{OPTION=},{THREAD2=0},{PPATH=vex3222_su/assembly/vex3222_su_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VEX3222_SU - Base Mounted: Pilot Solenoid 3 Port 3 Position Valve/Single Unit
Bill of material
VEX3221-1G1
BODY
Body size
(22) Base mounted
(22) Base mounted
OPERATION
Operation type
(1) External pilot solenoid
(2) Internal pilot solenoid
(1) External pilot solenoid
(2) Internal pilot solenoid
PORT
Port size
(-) Without sub-plate
(01) 1/8
(02) 1/4
(-) Without sub-plate
(01) 1/8
(02) 1/4
THREAD
Thread Type
N/A
N/A
VOLTAGE
Coil voltage
(1) 100 VAC (50/60 Hz)
(2) 200 VAC (50/60 Hz)
(3) 110 VAC (50/60 Hz)
(4) 220 VAC (50/60 Hz)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(V) 6 VDC
(S) 5 VDC
(R) 3 VDC
(1) 100 VAC (50/60 Hz)
(2) 200 VAC (50/60 Hz)
(3) 110 VAC (50/60 Hz)
(4) 220 VAC (50/60 Hz)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(V) 6 VDC
(S) 5 VDC
(R) 3 VDC
ENTRY
Electrical entry
(G) Grommet, Lead wire length 300 mm
(H) Grommet, Lead wire length 600 mm
(L) L-type plug connector, Lead wire length 300 mm
(LN) L-type plug connector, Without lead wire
(LO) L-type plug connector, Without connector
(M) M-type plug connector, Lead wire length 300 mm
(MN) M-type plug connector, Without lead wire
(MO) M-type plug connector, Without connector
(D) DIN terminal, With connector
(DO) DIN terminal, Without connector
(G) Grommet, Lead wire length 300 mm
(H) Grommet, Lead wire length 600 mm
(L) L-type plug connector, Lead wire length 300 mm
(LN) L-type plug connector, Without lead wire
(LO) L-type plug connector, Without connector
(M) M-type plug connector, Lead wire length 300 mm
(MN) M-type plug connector, Without lead wire
(MO) M-type plug connector, Without connector
(D) DIN terminal, With connector
(DO) DIN terminal, Without connector
SUPPRESSSOR
Light/Surge voltage suppressor
(-) None
(Z) With light/surge voltage suppressor
(-) None
(Z) With light/surge voltage suppressor
MANUAL
Manual override
(-) Non-locking push type
(B) Locking slotted type
(-) Non-locking push type
(B) Locking slotted type
OPTION
Option
(-) None
(N) Pilot exhaust (PE) silencer
(-) None
(N) Pilot exhaust (PE) silencer
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off