KQ2T01-32A1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_2_1/kq2t_mbt_gs_inch_1.prj},{NB=KQ2T01-32A1},{GUI=KQ2T01-32*1},{OD=1/8},{OD1=3.175},{T=10-32UNF},{MATERIAL=A},{TUBE=01},{H=7},{D1=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{D2=7},{L1=15.3},{L2=14.2},{A=14.2},{M=13.3},{EA1=3.2},{EA2=2.7},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=3.5},{B1=11.000},{A1=3.950},{A2=6.700},{D11=7.000},{D12=6.900},{L11=0.500},{L12=1.000},{L111=11.250},{L112=0.500},{L113=9.750},{L114=4.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2T (Inch) - Male Branch Tee (Gasket Seal)
Bill of material
KQ2T01-32A1
GUI
KQ2T01-32*1
KQ2T01-32*1
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
1/8
1/8
T
Connection thread
10-32UNF
MODEL
Model
KQ2T01-32A1
KQ2T01-32A1
MATERIAL
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
H
Width across flats
7
mm
D1
7.1
7.1
mm
X
Release button dimension
6.7
6.7
mm
Y
Release button dimension
9.5
9.5
mm
D2
7
mm
L1
15.3
15.3
mm
L2
14.2
14.2
mm
A
14.2
14.2
mm
M
13.3
mm
EA1
Effective area Nylon
3.2
3.2
mm^2
EA2
Effective area Urethane
2.7
2.7
mm^2
MBS
Min.bore size
2.5
mm
CNSMASSEXACT
Mass
3.5
3.5
g