피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LQ1P61
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
LQ1 Fluoropolymer Fittings Hyper Fitting
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/lq1/lq1p_asmtab.prj},{NB=LQ1P61},{GUI=LQ1P61**-*},{DIFDIA=},{PACKAGING=},{MODEL1=LQ1P61},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{E=39.5},{H=36},{J=10},{K=48.5},{L1=58.5},{L2=133.0},{M=49.0},{T=10},{W1=51},{W2=55},{A1=28.000},{A2=3.000},{A3=40.500},{A4=16.000},{A5=48.000},{A6=45.000},{A7=1.000},{A8=45.800},{A9=27.500},{R1=3.000},{R2=1.500},{B1=2.100},{B2=6.000},{PPATH=lq1p/assembly/lq1p_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LQ1P - Panel Mount Union
Bill of material
LQ1P61
GUI
LQ1P61**-*
LQ1P61**-*
MODEL
Model
LQ1P61
LQ1P61
DIFDIA
Different diameter(B Side)
(-) Metric:25 x 22
(62) Metric:19 x 16
(6A) Inch:1 x 7/8
(6B) Inch:3/4 x 5/8
(-) Metric:25 x 22
(62) Metric:19 x 16
(6A) Inch:1 x 7/8
(6B) Inch:3/4 x 5/8
PACKAGING
Packaging
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
OD
Applicable tubing O.D.
25
25
E
39.5
39.5
mm
H
36
36
mm
J
10
10
mm
K
48.5
48.5
mm
L1
58.5
58.5
mm
L2
133.0
133.0
mm
M
49.0
49.0
mm
T
10
10
mm
W1
51
51
mm
W2
55
55
mm