피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
PF2A710-01-27
SMC
bp4_detection_switch
PF2A Digital Flow Switch For Air
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/pf2a/pf2a7_asmtab.prj},{NB=PF2A710-01-27(0)},{FLOW=10},{THREAD1=},{PORT=01},{OUTPUT=27},{LEAD=},{UNIT=},{THREAD2=0},{PPATH=pf2a7/assembly/pf2a7_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
PF2A7 - Digital Flow Switch Integrated Display Type
Bill of material
PF2A710-01-27
FLOW
Rated flow range (L/min)
(10) 1 to 10
(50) 5 to 50
(11) 10 to 100
(21) 20 to 200
(51) 50 to 500
(10) 1 to 10
(50) 5 to 50
(11) 10 to 100
(21) 20 to 200
(51) 50 to 500
THREAD1
Thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
Port size
(01) 1/8
(02) 1/4
(01) 1/8
(02) 1/4
OUTPUT
Output specifications
(27) NPN open collector 2 outputs
(67) PNP open collector 2 outputs
(27) NPN open collector 2 outputs
(67) PNP open collector 2 outputs
LEAD
Lead wire
(-) Lead wire with M12 connector (3 m)
(N) Without lead wire
(-) Lead wire with M12 connector (3 m)
(N) Without lead wire
UNIT
Unit specifications
(-) With unit switching function
(M) Fixed SI unit
(-) With unit switching function
(M) Fixed SI unit
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off