您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
MGGHMB32-75
SMC Corporation
执行元件
带导杆气缸
MGG 带导杆气缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/guide_cylinder/mgg/mgg_h_asmtab.prj},{NB=MGGHMB32-75(0_0_0)},{BORE=32},{MOUNT=(B) Basic},{AIR=(H) Air-hydro},{BEARING=M},{THREAD=},{STDSTROKE=75,100,125,150,200,250,300},{SMAX1=300},{SMAX2=1500},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=75},{POS=0},{STOP=0},{THREAD2=0},{Y=81},{ASW11A=30.0},{ASW12A=34.0},{ASW13A=31.5},{ASW14A=30.5},{ASW15A=24.5},{ASW16A=27.5},{ASW17A=29.5},{ASW18A=26.0},{ASW11B=21.0},{ASW11BL=29.0},{ASW12B=25.0},{ASW12BL=33.0},{ASW13B=21.5},{ASW13BL=21.5},{ASW14B=21.5},{ASW14BL=29.5},{ASW15B=15.5},{ASW15BL=23.5},{ASW16B=18.5},{ASW16BL=26.5},{ASW17B=20.5},{ASW17BL=28.5},{ASW18B=17.0},{ASW18BL=25.0},{PPATH=mgg_h/assembly/mgg_h_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
MGGH - 带导杆气缸/气液型
明细表
MGGHMB32-75
BORE
缸径
32
32
mm
MOUNT
安装方式
(B) 基本型
(B) 基本型
AIR
气液型
(H) 气液型
BEARING
轴承种类
(M) 滑动轴承
(L) 球轴承
(M) 滑动轴承
(L) 球轴承
THREAD
通口螺纹种类
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
AUTOSWITCH
磁性开关型号
(-) 无磁性开关
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
H7C 无触点-通用型-插座式-指示灯:有-2线-横向引出
H7NF 无触点-带诊断输出(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-4线(NPN)-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A96 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-横向引出
A90V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-纵向引出
A93V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A96V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-纵向引出
B54 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
B64 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
B59W 有触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
C73C 有触点-通用型-插座式-指示灯:有-2线-横向引出
C80C 有触点-通用型-插座式-指示灯:无-2线-横向引出
(-) 无磁性开关
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
H7C 无触点-通用型-插座式-指示灯:有-2线-横向引出
H7NF 无触点-带诊断输出(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-4线(NPN)-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A96 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-横向引出
A90V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-纵向引出
A93V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A96V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-纵向引出
B54 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
B64 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
B59W 有触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
C73C 有触点-通用型-插座式-指示灯:有-2线-横向引出
C80C 有触点-通用型-插座式-指示灯:无-2线-横向引出
LEAD
导线长度
N/A
N/A
m
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
STROKE
行程
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
STOP
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
COM
注释
-
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off