피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
CP96SD50-1+0C-XC11
SMC Corporation
액추에이터
ISO규격 실린더
CP96/C96 ISO 실린더
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/iso_standard_cylinder/cp96_c96/cp96s_c_xc11_asmtab.prj},{NB=CP96SD50-1+0C-XC11(0_0)},{BORE=50},{A=32},{B=40},{D=20},{PL=15.5},{L12=8.0},{SW=17},{G=37.5},{BG=16},{L8=106},{VD=4},{VA=4},{WA=6.0},{WB=10.5},{WH=37},{ZZ=179},{ZY=244},{E=66},{R=46.5},{L2=24},{L9=5},{H=69},{E1=68},{TR=45},{AH=45},{AO=12},{AT=5.5},{AB=10.0},{SA=170},{XA=175},{TM=75},{TL=16},{TD=16},{UW=71},{L1=22},{XV=90.0},{Z=122.0},{RF=45},{TF=90},{FB=9},{E2=70},{UF=110},{W=25},{MF=12},{ZF=155},{UB=60},{CB=32},{CD=12},{L=15},{MR=12.0},{XD=170},{EB=80},{A1=15.5},{B1=14.5},{A2=11.5},{B2=10.5},{MOUNT=(D) Double clevis},{CUSHION=(C) Air cushion on both ends + Bumper cushion},{EE=G 1/4},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKEA=1},{STROKEBA=0},{POS=0},{BOOT=},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CP96S_C/CP96SD_C XC11 - 에어 실린더:듀얼행정 실린더/편로드형
BOM
CP96SD50-1+0C-XC11
BORE
실린더 내경
50
50
mm
MOUNT
설치지지형식
(D) 2산 클레비스형
(D) 2산 클레비스형
MAGNET
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
AUTOSWITCH
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
NUMBER
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
STROKEA
스트로크 A
mm
값 입력 STROKEA
스트로크 A
mm
cm
inch
ft
확인
STROKEBA
스트로크 B-A
mm
값 입력 STROKEBA
스트로크 B-A
mm
cm
inch
ft
확인
POS
피스톤 위치
mm
값 입력 POS
피스톤 위치
mm
cm
inch
ft
확인
CUSHION
쿠션
(C) 양측 에어 쿠션 + 러버 쿠션
BOOT
벨로스
(-) 벨로스 없음
(J) 나일론 타폴린(편측)
(K) 내열 타폴린(편측)
(-) 벨로스 없음
(J) 나일론 타폴린(편측)
(K) 내열 타폴린(편측)
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off