??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 30 сент. 2013 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 35
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
【Discontinued Product】: CA2/CDA2 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod :This product has been discontinued.
Спецификация
CA2G50-25
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting type
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSW
Auto switch
LEAD
Lead wire length
m
SWSIGN
Switch sign
TUBEMAT
Tube material
STROKE
Cylinder stroke
mm
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
THREAD
Port thread
BOOT
Boots
CUSION
Cusion
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
OMSC
ordermade specifcation
THREAD2
Thread on/off