피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
CM2B25-100Z1-XB24
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CM2 에어 실린더
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cm2/cm2_z1_xb24_asmtab.prj},{NB=CM2B25-100Z1-XB24(0_0_0)},{BORE=25},{MOUNT=(B) Basic (Both sides with boss)},{MAGNET=},{THREAD1=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=100},{POS=0},{STOP=0},{RODT=},{BRACKET=},{RODB=},{THREAD2=0},{T=4.000},{S=62.000},{N=15.000},{PPATH=cm2_z1_xb24/assembly/cm2_z1_xb24_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CM2-Z1/CDM2-Z1 XB24 - High Durability Series/Longer Life Cylinder
BOM
CM2B25-100Z1-XB24
BORE
Bore size
25
25
mm
MOUNT
Mounting style
(B) Basic (Both sides with boss)
(B) Basic (Both sides with boss)
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
THREAD1
Thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
AUTOSWITCH
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
m
SWSIGN
Number of auto switches
N/A
N/A
STROKE
Stroke
100.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
100.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
RODT
Rod end thread
(-) Rod end male thread
(F) Rod end female thread
(-) Rod end male thread
(F) Rod end female thread
BRACKET
Pivot bracket
N/A
N/A
RODB
Rod end bracket
(-) None
(V) Single knuckle joint
(W) Double knuckle joint
(Q) Rod end
(-) None
(V) Single knuckle joint
(W) Double knuckle joint
(Q) Rod end
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off