您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
MB1B50-25Z
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
MB1 正方形缸体气缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/mb1/mb1_z_asmtab.prj},{NB=MB1B50-25Z(0_0_0)},{BORE=50},{MOUNT=(B) Basic},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=25},{POS=0},{BOOT=},{CUSHION=},{ACCESS1=},{ACCESS2=},{STOP=0},{OMSC1=},{OMSC2=},{OMSC3=},{XC3PORTL=},{XC3CUSHL=},{OMSC4=},{OMSC5=},{OMSC6=},{OMSC7=},{OMSC8=},{THREAD2=0},{ALX=32.0},{H1X=11},{A1=9.0},{B1=8.5},{A2=5.0},{B2=4.5},{A3=1.0},{B3=0.0},{A4=5.0},{B4=2.5},{A5=7.5},{B5=5.0},{A6=1.0},{B6=0.0},{A7=4.0},{B7=1.5},{L=0},{MMX=M18x1.5},{CD=14},{PPATH=mb1_z/assembly/mb1_z_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
MB1-Z/MDB1-Z - 正方形缸体气缸 标准型 单杆双作用
明细表
MB1B50-25Z
BORE
缸径
50
50
mm
MOUNT
安装方式
(B) 基本型
(B) 基本型
MAGNET
内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
AUTOSWITCH
磁性开关型号
N/A
N/A
LEAD
导线长度
N/A
N/A
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
THREAD1
通口螺纹的种类
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
STROKE
行程
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
mm
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
BOOT
防护套
(-) 无
(J) 尼龙帆布
(K) 耐热帆布
(-) 无
(J) 尼龙帆布
(K) 耐热帆布
CUSHION
缓冲
(-) 气缓冲
(N) 垫缓冲
(-) 气缓冲
(N) 垫缓冲
ACCESS1
安装件1
N/A
N/A
ACCESS2
安装件2
(-) 无安装件
(V) 单肘接头
(W) 双肘接头
(-) 无安装件
(V) 单肘接头
(W) 双肘接头
STOP
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
COM
备注
-
OMSC1
订制规格: 粗杆气缸
(-) 无订制规格
(-XB5) 粗杆气缸
(-) 无订制规格
(-XB5) 粗杆气缸
OMSC2
订制规格: 耐热气缸
(-) 无订制规格
(-XB6) 耐热气缸 (−10~150℃)
(-XC5) 耐热气缸 (−10~110℃)
(-) 无订制规格
(-XB6) 耐热气缸 (−10~150℃)
(-XC5) 耐热气缸 (−10~110℃)
OMSC4
订制规格: 带防尘圈
(-) 无订制规格
(-XC4) 带强力防尘圈
(-XC35) 带金属防尘圈
(-) 无订制规格
(-XC4) 带强力防尘圈
(-XC35) 带金属防尘圈
OMSC5
订制规格: 材质为不锈钢
(-) 无订制规格
(-XC7) 拉杆、拉杆螺母、缓冲阀等的材质为不锈钢
(-XC65) 材质为不锈钢 (XC7+XC68组合)
(-XC68) 活塞杆及杆端螺母的材质为不锈钢 (带硬质镀铬活塞杆)
(-) 无订制规格
(-XC7) 拉杆、拉杆螺母、缓冲阀等的材质为不锈钢
(-XC65) 材质为不锈钢 (XC7+XC68组合)
(-XC68) 活塞杆及杆端螺母的材质为不锈钢 (带硬质镀铬活塞杆)
OMSC6
订制规格: 密封件类为氟橡胶
(-) 无订制规格
(-XC22) 密封件类为氟橡胶
(-) 无订制规格
(-XC22) 密封件类为氟橡胶
OMSC7
订制规格: 双肘接头部打入弹簧销
(-) 无订制规格
(-XC29) 双肘接头部打入弹簧销
(-) 无订制规格
(-XC29) 双肘接头部打入弹簧销
OMSC8
订制规格: 把杆侧耳轴安装在杆侧缸盖的前面
N/A
N/A
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off