您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
MXP10-20B
SMC Corporation
执行元件
气动滑台
MXP 气动滑台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/table_cylinder/mxp/mxp_asmtab.prj},{NB=MXP10-20B(0_0)},{MODEL=MXP},{BORE=10},{STROKE=20},{ADJOPT=(B)Shock absorber},{POS=0},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{SWSIGN=},{OMSC=},{THREAD2=0},{E=0},{F=0},{G=0},{H=50},{J=82.4},{K=36},{L=36},{M=39},{MA=18},{N=7.5},{Q=50},{QL=20},{S=20},{V=74},{W=65},{Z=90},{AA=12.5},{AO1=15.0},{PLUG=M-5P},{PLX1=0.0},{ADJOPTSYM=B},{CAT=MXP10-20B},{PPATH=mxp/mxp_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
MXP 系列 - 小型精密气动滑台
明细表
MXP10-20B
BORE
缸径
10
10
mm
STROKE
行程
20
20
mm
ADJOPT
调整器可选项
(B) 液压缓冲器
(B) 液压缓冲器
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
MAGNET
磁性开关的导轨
(-) 带导轨,内置磁环
(N) 无导轨,无内置磁环
(-) 带导轨,内置磁环
(N) 无导轨,无内置磁环
AUTOSWITCH
磁性开关型号
(-) 无磁性开关
M9NV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A96V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-纵向引出
A93V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A90V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-纵向引出
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
(-) 无磁性开关
M9NV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A96V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-纵向引出
A93V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A90V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-纵向引出
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
LEAD
导线长度
N/A
N/A
m
SWSIGN
磁性开关数量
N/A
N/A
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X7) PTFE润滑脂
(-X9) 食品机械用润滑脂
(-X23) 轴向配管通口设置螺钉的规格
(-X39) 氟橡胶密封圈
(-X42) 导轨部防锈规格
(-X45) EPDM密封圈
(-) 无
(-X7) PTFE润滑脂
(-X9) 食品机械用润滑脂
(-X23) 轴向配管通口设置螺钉的规格
(-X39) 氟橡胶密封圈
(-X42) 导轨部防锈规格
(-X45) EPDM密封圈
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off