피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
IS10M-30-D
SMC Corporation
공기압 보조기기
모듈러F.R.L.(New)
AC-D 모듈러 타입 F.R.L. 컴비네이션
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/air_line_equipment/new_modular_f_r_l/ac_d/accessories/is10m_d_asmtab.prj},{NB=IS10M-30-D},{BODY=30},{SEMISTANDARDA=},{SEMISTANDARDB=},{SEMISTANDARDC=},{SEMISTANDARDD=},{A1=30.000},{A2=2.500},{A3=16.600},{A4=10.000},{A5=17.800},{A6=2.400},{A7=6.400},{A8=14.000},{A9=1.700},{A10=17.100},{A11=6.000},{PPATH=is10m_d/assembly/is10m_d_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AC-D IS10M - Pressure Switch
BOM
IS10M-30-D
MODEL
Model
IS10M-30-D
IS10M-30-D
BODY
몸체 사이즈
30
30
mm
SEMISTANDARDA
Set pressure range
(-) 0.1 to 0.4 MPa
(6) 0.1 to 0.6MPa
(-) 0.1 to 0.4 MPa
(6) 0.1 to 0.6MPa
SEMISTANDARDB
Lead wire length
(-) 0.5m
(L) 3m
(Z) 5m
(-) 0.5m
(L) 3m
(Z) 5m
SEMISTANDARDC
Pressure unit of the scale plate
(-) MPa
(P) MPa/psi dual scale
(-) MPa
(P) MPa/psi dual scale
SEMISTANDARDD
Body type
(-) Standard
(1) Slim
(-) Standard
(1) Slim
A
31.0
31.0
mm
B
85.6
85.6
mm
C
64.1
64.1
mm
D
53.0
53.0
mm