您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
IDF100FS-30
SMC Corporation
压缩空气清净化元件
空气干燥器
IDF_FS 冷冻式空气干燥机
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/air_preparation_equipment/air_dryer/idf_fs/idf_fs.prj},{NB=IDF100FS-30},{SIZE=(100) 100kW},{VOLTAGE=(30) Three-phase 200 VAC (50 Hz) 200/220 VAC (60 Hz)},{OPTIONC=},{OPTIONK=},{OPTIONP=},{OPTIONR=},{OPTIONV=},{HED=},{A=670},{B=1160},{C=1276},{D=267},{E=460},{F=1375},{G=335},{H=1150},{K=335},{L=712},{M=107},{P=752},{A1=350},{A2=340.000},{A3=111.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)
明细表
IDF100FS-30
SIZE
尺寸
(100) 100kW
(100) 100kW
VOLTAGE
电压
(30) 三相 AC200V (50 Hz) AC200/220V (60 Hz)
OPTIONC
铜管防锈处理
(-) 无
(C) 铜管防锈处理
(-) 无
(C) 铜管防锈处理
OPTIONK
中压空气用
(-) 无
(K) 中压规格
(-) 无
(K) 中压规格
OPTIONP
带金属标牌
(-) 无
(P) 带金属标牌
(-) 无
(P) 带金属标牌
OPTIONR
带漏电保护器
(-) 无
(R) 带漏电保护器
(-) 无
(R) 带漏电保护器
OPTIONV
带定时电磁阀型自动排水器
(-) 无
(V) 带定时电磁阀型自动排水器
(-) 无
(V) 带定时电磁阀型自动排水器
HED
散热方向
(-) 背后散热
(1) 右侧散热
(2) 左侧散热
(3) 上面散热
(-) 背后散热
(1) 右侧散热
(2) 左侧散热
(3) 上面散热
A
670
670
mm
B
1160
1160
mm
C
1276
1276
mm
D
267
267
mm
E
460
460
mm
F
1375
1375
mm
G
335
335
mm
H
1150
1150
mm
K
335
335
mm
L
712
712
mm
M
107
107
mm
P
752
752
mm