피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
LVQ31-Z08
SMC Corporation
약물용 밸브/피팅&니들 밸브
약물용 밸브
LVQ High Purity Chemical Valve Non-Metallic Exterior
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/chemical_liquid_valves/chemical_liquid_valve_fitting/lvq/lvq_z.prj},{NB=LVQ31-Z08},{CLASS=3},{VALVE=(1) N.O.},{FITTING=(Z) LQ3 integrated fitting},{SIZE=08},{PILOT=},{DIRECTION=},{OPTION1=},{OPTION2=},{E=45.4},{G=16.5},{HS=95},{J=32.0},{K=50.0},{L=6},{M=7},{P=59.5},{Q=25.0},{R=31.2},{W=82.0},{HH=103},{T=36.9},{U=16.5},{V=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LVQ-Z - Air Operated Flare, Integral Fitting Type Hyper Fitting
BOM
LVQ31-Z08
CLASS
Body class
3
3
VALVE
Valve type
(1) N.O.
(1) N.O.
FITTING
Fitting type
(Z) LQ3 integrated fitting
SIZE
Applicable tubing size
(08) Metric: 8 x 6
(10) Metric: 10 x 8
(11) Inch: 3/8 x 1/4
(08) Metric: 8 x 6
(10) Metric: 10 x 8
(11) Inch: 3/8 x 1/4
PILOT
Pilot port type
(-) LQ3 integrated fitting, Connection tubing size1/8' x 0.086'(3 x 2)
(M) LQ3 integrated fitting, Connection tubing size4 x 3
(R) Threaded, Rc1/8
(N) Threaded, NPT1/8
(-) LQ3 integrated fitting, Connection tubing size1/8' x 0.086'(3 x 2)
(M) LQ3 integrated fitting, Connection tubing size4 x 3
(R) Threaded, Rc1/8
(N) Threaded, NPT1/8
DIRECTION
Pilot port direction
(-) 0
(P2) 45
(P3) 90
(P4) 135
(P5) 180
(P6) 225
(P7) 270
(P8) 315
(-) 0
(P2) 45
(P3) 90
(P4) 135
(P5) 180
(P6) 225
(P7) 270
(P8) 315
°
OPTION1
옵션1
N/A
N/A
OPTION2
옵션2
(-) 없음
(K) Buffer material FFKM
(N) For ammonium hydroxide
(-) 없음
(K) Buffer material FFKM
(N) For ammonium hydroxide
A
28.5
28.5
B
57
57
C
34.5
34.5
D
69
69
E
45.4
45.4
F
107.5
107.5
G
16.5
16.5
HV
83
83
HS
95
95
J
32.0
32.0
K
50.0
50.0
L
6
6
M
7
N
20
20
P
59.5
59.5
Q
25.0
25.0
R
31.2
31.2
W
82.0
82.0
S
108
108
T
36.9
36.9
U
16.5
16.5
V
10
10