您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
10-AS2052FS-07
SMC Corporation
洁净系列/低发尘
流量控制元件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/clean_series_low_particle_generation/flow_control_equipment/10_as_fs_inch_asmtab.prj},{NB=10-AS2052FS-07},{GUI=10-AS2052FS*-07},{DIRECTION=},{TYPE=(10) Clean Series},{D=1/4},{D1=13.2},{X=12.0},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=53.4},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=49.0},{L4MIN=47.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{W1=21.5},{W2=24.0},{X1=7.8},{X2=16.2},{CNSMASSEXACT=16.4},{A=7.000},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830},{SIZE=205},{N1=47.200},{N2=7.000},{N3=1.500},{N4=2.000},{N5=6.150},{N6=20.700},{N7=14.000},{N8=9.000},{N9=6.100},{N10=1.600},{N11=12.200},{N12=6.000},{N13=12.000},{N14=4.131},{N15=6.900},{PPATH=10_as_fs_inch/assembly/10_as_fs_inch_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
10-AS-FS (Inch) - 带指示器的速度控制阀(英寸)/直通型/洁净系列
明细表
10-AS2052FS-07
GUI
10-AS2052FS*-07
10-AS2052FS*-07
MODEL
型号
10-AS2052FS-07
10-AS2052FS-07
DIRECTION
指示器窗口方向
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
TYPE
类型
(10) 洁净系列
D
适合管子外径
1/4
1/4
D1
13.2
13.2
mm
X
12.0
12.0
mm
Y
0.0
0.0
mm
D2
4.3
4.3
mm
D3
7.8
7.8
mm
D4
13.0
13.0
mm
D5
16.0
16.0
mm
L1
53.4
53.4
mm
L2
7.6
7.6
mm
L3
17.2
17.2
mm
L4MAX
49.0
49.0
mm
L4MIN
47.6
47.6
mm
L5
17.0
17.0
mm
L6
22.5
22.5
mm
L7
12.0
12.0
mm
L8
16.1
16.1
mm
M1
17.0
17.0
mm
W1
21.5
21.5
mm
W2
24.0
24.0
mm
X1
7.8
7.8
mm
X2
16.2
16.2
mm
CNSMASSEXACT
质量
16.4
16.4
g