피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
VHS30W-02-D
SMC Corporation
방향제어기기
메커니컬 밸브 /핸드밸브/블로 건
VHS-D OSHA규격대응 열쇠구멍 부착 잔압배기 3포트 배기
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/mechanical_valve_hand_valve/vhs_d/vhs_w_d_asmtab.prj},{NB=VHS30W-02-D(0)},{BODY=30},{ACTION=(W) Double action},{THREAD1=},{PORT=02},{OPTIONA=},{OPTIONB=},{SEMISTANDARDC=},{SEMISTANDARDD=},{SEMISTANDARDE=},{SEMISTANDARDF=},{OMSC=},{THREAD2=0},{BODYX=30},{BODYXB=30},{BODYXS=30},{PPATH=vhs_w_d/assembly/vhs_w_d_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VHS20/30/40/50W-D - OSHA Standard Compliant Pressure Relief 3-Port Valve With Locking Holes(Double Action)
BOM
VHS30W-02-D
BODY
Body
30
30
ACTION
Handle operation
(W) Double action
THREAD1
Pipe thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
Port size
(02) 1/4
(03) 3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
OPTIONA
Mounting
(-) Without mounting option
(B) With bracket
(-) Without mounting option
(B) With bracket
OPTIONB
Silencer
(-) Without silencer
(S) With built-in silencer (for EXH port)
(-) Without silencer
(S) With built-in silencer (for EXH port)
SEMISTANDARDC
Handle color
(-) Red
(K) Black
(-) Red
(K) Black
SEMISTANDARDD
Handle material
(-) Resin
(M) Metal
(-) Resin
(M) Metal
SEMISTANDARDE
Flow direction
(-) Flow direction: Left to right
(R) Flow direction: Right to left
(-) Flow direction: Left to right
(R) Flow direction: Right to left
SEMISTANDARDF
Pressure unit
(-) Unit on product label: MPa
(-) Unit on product label: MPa
OMSC
Made to order
(-) None
(X1) Red body + Flame resistant
(-) None
(X1) Red body + Flame resistant
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off