您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
LEY25A-30-R1-X5
SMC Corporation
电动执行器
LEY 电动执行器/杆型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/electric_actuators/ley/ley_x5_asmtab.prj},{NB=LEY25A-30-R1-X5(0_0)},{SIZE=25},{MOUNT=(-) Ends tapped style/ Body bottom tapped style},{DIRECTION=},{MOTOR=},{LEAD=A},{STROKE=30},{POS=0},{OPTION=},{ROD=},{CABLE=(R) Robotic cable (Flexible cable)},{LENGTH=1},{CONTROLLER=},{IO=},{PROTOCOL=},{AXIS=},{CMOUNT=},{CONNECTOR=},{THREAD=0},{H1=8},{PPATH=assembly/ley_x5_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
LEY-X5 - 电动执行器/杆型 防尘防滴规格 (IP65相当)
明细表
LEY25A-30-R1-X5
SIZE
尺寸
25
25
MOUNT
安装形式
(-) 端面螺孔/本体底面螺孔
(-) 端面螺孔/本体底面螺孔
DIRECTION
电机安装方向
(-) 上侧
(D) 直线型
(-) 上侧
(D) 直线型
MOTOR
电机类型
(-) 步进电机 (伺服 DC24V)
(A) 伺服电机 (DC24V)
(-) 步进电机 (伺服 DC24V)
(A) 伺服电机 (DC24V)
LEAD
进给螺纹导程
(A) 12mm
(B) 6mm
(C) 3mm
(A) 12mm
(B) 6mm
(C) 3mm
STROKE
行程
30.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
30.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
mm
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
OPTION
电机可选项
(-) 无可选项
(B) 带锁
(-) 无可选项
(B) 带锁
ROD
活塞杆形式
(-) 杆端内螺纹
(M) 杆端外螺纹
(-) 杆端内螺纹
(M) 杆端外螺纹
CABLE
执行器电缆种类
(R) 机器人电缆(高抗弯曲电缆)
LENGTH
执行器电缆长度
(1) 1.5m
(3) 3m
(5) 5m
(8) 8m
(A) 10m
(B) 15m
(C) 20m
(1) 1.5m
(3) 3m
(5) 5m
(8) 8m
(A) 10m
(B) 15m
(C) 20m
CONTROLLER
控制器/驱动器种类
(-) 无控制器/驱动器
(1N) LECP1 无需编程型(NPN)
(1P) LECP1 无需编程型(PNP)
(AN) LECPA 脉冲输入型 (NPN)
(AP) LECPA 脉冲输入型 (PNP)
(C) 带JXC控制器
(-) 无控制器/驱动器
(1N) LECP1 无需编程型(NPN)
(1P) LECP1 无需编程型(PNP)
(AN) LECPA 脉冲输入型 (NPN)
(AP) LECPA 脉冲输入型 (PNP)
(C) 带JXC控制器
IO
I/O电缆长度
N/A
N/A
PROTOCOL
通信协议
N/A
N/A
AXIS
轴用
N/A
N/A
CMOUNT
控制器/驱动器安装方式
N/A
N/A
CONNECTOR
通信接头 I/O电缆
N/A
N/A
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off