??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC (JP)
Descripción
M-5UL - Universal Elbow
Lista de materiales
M-5UL
T
M5x0.8
MODEL
Model
M-5UL
H
Width across flats
7 mm
A
13 mm
B
6.8 mm
C
3.5 mm
D
2.5 mm
E
8.5 mm
F
11.5 mm
G
7 mm
I
5 mm
J
7 mm
EA
Effective area
2.4 mm^2
CNSMASSEXACT
Masa
5.3 g