??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
KQ2D-G - Male Delta Union (Gasket Seal)
Спецификация
KQ2D04-M5G1
GUI
TYPE
Made to order/clean series
OD
Applicable tubing O.D.
mm
T
Connection thread
M5x0.8
MODEL
Model
H
Width across flats
mm
D
mm
X
Release button dimension
mm
Y
Release button dimension
mm
L1
mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
Q
mm
O
6 mm
N
3.2 mm
EA1
Effective area Nylon
mm^2
EA2
Effective area Urethane
mm^2
MBS
Min.bore size
1.8 mm
CNSMASSEXACT
Mass
g