피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
KQG2F08-02
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KQG2 SUS316 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg2/kqg2f.prj},{NB=KQG2F08-02},{OD=8},{ODX=8.0},{RC=1/4},{MODEL=KQG2F08-02},{H=17},{D=13.4},{L1=31.3},{L2=13.7},{M=16.1},{EA=26.1},{CNSMASSEXACT=25.5},{ND=13.157},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=0.0},{LH1=2.0},{LH2=3.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQG2F - 암 유니온
BOM
KQG2F08-02
OD
적용 튜브 O.D.
8
8
mm
RC
접속나사
1/4
1/4
MODEL
형식
KQG2F08-02
KQG2F08-02
H
육각대변
17
17
mm
D
13.4
13.4
mm
L1
31.3
31.3
mm
L2
13.7
13.7
mm
M
16.1
16.1
mm
EA
유효단면적
26.1
26.1
mm^2
CNSMASSEXACT
질량
25.5
25.5
g