피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
ASD630FG-04-12S
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
듀얼 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/dual_speed_controller/asd_30fg.prj},{NB=ASD630FG-04-12S(0)},{THREAD=},{OMSC=},{LOCK=},{ROT=0},{MODEL1=ASD630},{MODEL2=04-12S},{HH=17.000},{DD=3.200},{DM=12},{D=12.00},{T=R(PT)1/2},{RA=0},{RP=0.0},{ND=20.955},{NDU=MIN},{TN=20.96},{TK=18.63},{H=24.0},{D1=20.9},{D2=28.6},{D3=26.5},{L1=25.9},{L2=66.1},{L3=34.4},{L4MAX=64.8},{L4MIN=57.3},{L5MAX=56.7},{L5MIN=49.2},{A1MAX=49.6},{A1MIN=42.1},{A2=18.6},{M1=22.0},{WEIGHT=179},{AA=4.0},{AB=3},{AC=6.0},{AD=14},{AE=21},{AF=9.3},{AG=12.7},{AH=10},{AI=26.6},{AJ=39.8},{AK=7.4},{AL=16.2},{AM=23.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ASD_30FG - 원터치 피팅 부착 스텐레스몸체
BOM
ASD630FG-04-12S
MODEL
품번
ASD630FG-04-12S
ASD630FG-04-12S
THREAD
나사종류
(-) 미터 너트(M5)/유니파이 너트(10-32UNF)/R
(N) NPT
(-) 미터 너트(M5)/유니파이 너트(10-32UNF)/R
(N) NPT
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
LOCK
로크 너트 옵션
(-) 로크 너트 육각
(J) 로크 너트 원형
(-) 로크 너트 육각
(J) 로크 너트 원형
ROT
회전
deg
DM
튜브O.D. 사이즈
12
12
T
R(PT)1/2
R(PT)1/2
mm
H
24.0
24.0
mm
D1
20.9
20.9
mm
D2
28.6
28.6
mm
D3
26.5
26.5
mm
L1
25.9
25.9
mm
L2
66.1
66.1
mm
L3
34.4
34.4
mm
L4MAX
64.8
64.8
mm
L4MIN
57.3
57.3
mm
L5MAX
56.7
56.7
mm
L5MIN
49.2
49.2
mm
A1MAX
49.6
49.6
mm
A1MIN
42.1
42.1
mm
A2
18.6
18.6
mm
M1
22.0
22.0
mm
WEIGHT
질량
179
179
g