您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
25A-AR40-02-D
SMC Corporation
二次电池对应系列
模块式F.R.L.气动组合元件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/secondary_batteries/modular_f_r_l/25a_ar_d_asmtab.prj},{NB=25A-AR40-02-D(0)},{BODY=40},{BODYX=40},{BACKFLOW=},{THREAD1=},{PORT=02},{MOUNTING=},{PRESSURE=},{EXHAUST=},{DIRECTION=},{KNOB=},{UNIT=},{THREAD2=0},{A=70},{U=2.3},{J=33.8},{K=3.5},{WZS=5},{PPATH=25a_ar_d/../25a_ar_d/assembly/25a_ar_d_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
25A-AR-D - 减压阀/二次电池对应
明细表
25A-AR40-02-D
BODY
主体大小
40
40
BACKFLOW
带逆流功能
(-) 无逆流功能
(K) 带逆流功能
(-) 无逆流功能
(K) 带逆流功能
THREAD1
螺纹的种类
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
接管口径
(02) 1/4
(03) 3/8
(04) 1/2
(02) 1/4
(03) 3/8
(04) 1/2
MOUNTING
安装
(-) 无安装可选项
(B) 带托架
(H) 带托架 (面板安装用)
(-) 无安装可选项
(B) 带托架
(H) 带托架 (面板安装用)
PRESSURE
设定压力
(-) 0.05~0.85MPa设定
(1) 0.02~0.2MPa设定
(-) 0.05~0.85MPa设定
(1) 0.02~0.2MPa设定
EXHAUST
排气机构
(-) 溢流型
(N) 非溢流型
(-) 溢流型
(N) 非溢流型
DIRECTION
流向
(-) 流向:左→右
(R) 流向: 右→左
(-) 流向:左→右
(R) 流向: 右→左
KNOB
手柄方向
(-) 手轮向下
(Y) 手轮向上
(-) 手轮向下
(Y) 手轮向上
UNIT
表示单位
(-) 产品的单位:MPa,°C
(-) 产品的单位:MPa,°C
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off