您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
IZF10
SMC Corporation
静电消除器
IZF 静电消除器 风扇型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/static_electricity_elimination_equipment/izf/izf10_asmtab.prj},{NB=IZF10},{FUNCTION=},{FLOW=},{OUTPUT=},{CABLEADAPTER=},{BRACKET=},{PPATH=izf10/assembly/izf10_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
IZF10/IZF10R - 静电消除器 风扇型
明细表
IZF10
FUNCTION
带风量调整功能(0.19~0.80 m^3/min)
(-) 无风量调整功能
(R) 带风量调整功能
(-) 无风量调整功能
(R) 带风量调整功能
FLOW
流量
(-) 0.66 m^3/min
(L) 0.46 m^3/min
(-) 0.66 m^3/min
(L) 0.46 m^3/min
OUTPUT
输出
(-) NPN输出
(P) PNP输出
(-) NPN输出
(P) PNP输出
CABLEADAPTER
电源线/AC适配器
(-) 电源线3m
(Z) 电源线10m
(H) e-con接头
(Q) AC适配器(有AC软线)
(R) AC适配器(无AC软线)
(N) 无电线
(-) 电源线3m
(Z) 电源线10m
(H) e-con接头
(Q) AC适配器(有AC软线)
(R) AC适配器(无AC软线)
(N) 无电线
BRACKET
托架
(-) 无托架
(B) 带托架
(-) 无托架
(B) 带托架