피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
ZPY13UNJ10-N4-A10
SMC Corporation
진공용기기
진공 패드
ZP 진공 패드
ZPY 횡방향 진공취출형/버퍼 부착 바브피팅 부착
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_pad/zp/zpy_b/zpy_10_16_b_asmtab.prj},{NB=ZPY13UNJ10-N4-A10},{DIAMETER=13},{PAD=(U) Flat},{MATERIAL=N},{TYPE=J},{STROKE=10},{PORT=N4},{MOUNT=(A10) M10x1 (Male thread)},{PPATH=zpy_10_16_b/assembly/zpy_10_16_b_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ZPY - 패드 지름 Φ10-16
BOM
ZPY13UNJ10-N4-A10
DIAMETER
패드지름
13
13
mm
PAD
패드 형상
(U) 평형
(U) 평형
MATERIAL
패드 재질
(N) NBR
(S) 실리콘 고무
(U) 우레탄 고무
(F) 불소 고무
(GN) 도전성 NBR
(GS) 도전성 실리콘 고무
(N) NBR
(S) 실리콘 고무
(U) 우레탄 고무
(F) 불소 고무
(GN) 도전성 NBR
(GS) 도전성 실리콘 고무
TYPE
버퍼 사양
(J) 회전방지 없음
(K) 회전방지 부착
(J) 회전방지 없음
(K) 회전방지 부착
STROKE
버퍼 스트로크
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
mm
PORT
진공취출구
(N4) φ4나일론 튜브 (바브피팅)
(N6) φ6나일론 튜브 (바브피팅)
(U4) φ4우레탄 튜브 (바브피팅)
(U6) φ6우레탄 튜브 (바브피팅)
(N4) φ4나일론 튜브 (바브피팅)
(N6) φ6나일론 튜브 (바브피팅)
(U4) φ4우레탄 튜브 (바브피팅)
(U6) φ6우레탄 튜브 (바브피팅)
MOUNT
설치접속나사/수나사
(A10) M10x1 (수나사)