您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
ZPY25CNJ10-N4-A10
SMC Corporation
真空设备
真空吸盘
ZP 真空吸盘
ZPY 水平真空口接管吸盘/带缓冲 带倒钩接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_pad/zp/zpy_b/zpy_20_32_b_asmtab.prj},{NB=ZPY25CNJ10-N4-A10},{DIAMETER=25},{PAD=(C) Flat with ribs},{MATERIAL=N},{TYPE=J},{STROKE=10},{PORT=N4},{MOUNT=(A10) M10x1 (Male thread)},{PPATH=zpy_20_32_b/assembly/zpy_20_32_b_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ZPY - 吸盘直径 φ20-32
明细表
ZPY25CNJ10-N4-A10
DIAMETER
吸盘直径
25
25
mm
PAD
吸盘类型
(C) 平形带肋
(C) 平形带肋
MATERIAL
吸盘材料
(N) 丁腈橡胶
(S) 硅橡胶
(U) 聚氨脂橡胶
(F) 氟化橡胶
(GN) 导电性NBR
(GS) 导电性硅橡胶
(N) 丁腈橡胶
(S) 硅橡胶
(U) 聚氨脂橡胶
(F) 氟化橡胶
(GN) 导电性NBR
(GS) 导电性硅橡胶
TYPE
缓冲形式
(J) 可回转型
(K) 不可回转型
(J) 可回转型
(K) 不可回转型
STROKE
缓冲行程
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
mm
PORT
真空口连接
(N4) φ4尼龙管 (倒钩接头)
(N6) φ6尼龙管 (倒钩接头)
(U4) φ4PU软管 (倒钩接头)
(U6) φ6PU软管 (倒钩接头)
(N4) φ4尼龙管 (倒钩接头)
(N6) φ6尼龙管 (倒钩接头)
(U4) φ4PU软管 (倒钩接头)
(U6) φ6PU软管 (倒钩接头)
MOUNT
安装连接方式/外螺纹
(A10) M10x1 (外螺纹)