피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: NTN Linear Motion
생성됨: 14.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Linear Motion
AS-60Z-110Z-X100-Y200
NTN Linear Motion
Linear Motion
AXE-Axis systems
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{snr/linear_motion/axe_achssystem/axe_a_asmtab.prj},{NB=AS-60Z-110Z-40A-X100-Y200-Z0_(XY_No_high_50_100_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0)},{TYP=XY},{SPIEGEL=No},{LODLEVEL=high},{HUBX=100},{HUBY=200},{HUBZ=0},{HUBSTX=50},{HUBSTY=100},{HUBSTZ=0},{SCHALTER=0},{ANTRIEBSADAPTX=0},{ANTRIEBSADAPTX2=0},{GETRUBERSETZX=0},{ANTRIEBSADAPTY=0},{ANTRIEBSADAPTY2=0},{GETRUBERSETZY=0},{ANTRIEBSADAPTZ=0},{ANTRIEBSADAPTZ2=0},{PPATH=assemblies/axe_a_asmtpl.prj},{INFOWWW=bitte hier klicken},{LINKTOPORTAL=Konfiguration Online}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NTN Linear Motion
Description
AXE A - Multi axis system
Bill of material
AS-60Z-110Z-X100-Y200
TYP
Type of AXE-System
XY ✔
XY
XY
YZ
YZ
XYZ
XYZ
SPIEGEL
mirrored version
No
Yes
No
Yes
LODLEVEL
LOD Level
High
Low
High
Low
HUBX
X axis stroke
100
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1060
1120
1180
1240
1300
1360
1420
1480
1540
1600
1660
1720
1780
1900
2020
2140
100
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1060
1120
1180
1240
1300
1360
1420
1480
1540
1600
1660
1720
1780
1900
2020
2140
HUBY
Y axis stroke
200
260
320
380
440
500
560
620
680
740
800
860
920
980
1040
1100
1160
1220
1280
1340
1400
1460
1520
1580
1640
1700
1820
1940
2060
200
260
320
380
440
500
560
620
680
740
800
860
920
980
1040
1100
1160
1220
1280
1340
1400
1460
1520
1580
1640
1700
1820
1940
2060
HUBZ
Z axis stroke
0
0
HUBSTX
X axis carriage position
HUBSTY
Y axis carriage position
HUBSTZ
Z axis carriage position
SCHALTER
Switches selection
without ✔
without
without
Mechanical switch
Mechanical switch
Mechanical switch + reference switch PNP
Mechanical switch + reference switch PNP
Mechanical switch + reference switch NPN
Mechanical switch + reference switch NPN
Proximity switch PNP-NC 2 pcs.
Proximity switch PNP-NC 2 pcs.
Proximity switch PNP-NO 1 pcs.
Proximity switch PNP-NO 1 pcs.
Proximity switch NPN-NO 1 pcs.
Proximity switch NPN-NO 1 pcs.
Proximity switch NPN-NO 2 pcs.
Proximity switch NPN-NO 2 pcs.
ANTRIEBSADAPTX
X axis drive adaption
Coupling for connection shaft right
Coupling + coupling for connection shaft
Coupling and coupling cone + coupling for connection shaft
Plug-in planetary gear box right + coupling for connection shaft left
Force-fitted planetary gear box + coupling for connection shaft
Coupling for connection shaft right
Coupling + coupling for connection shaft
Coupling and coupling cone + coupling for connection shaft
Plug-in planetary gear box right + coupling for connection shaft left
Force-fitted planetary gear box + coupling for connection shaft
ANTRIEBSADAPTX2
X axis drive adaption
without
without
GETRUBERSETZX
X axis gear ratio
without
without
ANTRIEBSADAPTY
Y axis drive adaption
without
Coupling
Coupling and coupling cone
free shaft extension
Force-fitted planetary gear box
without
Coupling
Coupling and coupling cone
free shaft extension
Force-fitted planetary gear box
ANTRIEBSADAPTY2
Y axis drive adaption
without
without
GETRUBERSETZY
Y axis gear ratio
without
without
ANTRIEBSADAPTZ
Z axis drive adaption
without
without
ANTRIEBSADAPTZ2
Z axis drive adaption
without
without
GETRUBERSETZZ
Z axis gear ratio
without
INFOWWW
PDF Flyer
please click here
LINKTOPORTAL
Link to the configuration
Configuration online