??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Souchier
Description
Pneumatique AERODAC
Nomenclature
06630-0-1-1-300
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
OPT1
Option 1
DCM/DAC
OC
Opening / Closing
OPT2
Option 2
CARTOUCHECO2
Cartouche CO2
g
ENERGY
Energie
MODE
Mode
TENSION
Tension
REFNR
Numéro de référence
06630-0
R
Ø
50 mm
LO
Length
335 mm
H
Hauteur
520 mm
W
Largeur
560 mm
D
Profondeur
105 mm
MODULEREF
Références
-