您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
polski
English
QA認證資訊
目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
0191011202405
SPAX
Holzbau
Senkkopf
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{spax/holzbau/holzbau_senkkopf/15411.prj},{NB=0191011202405(350)},{IDNR=0191011202405},{DURCHMESSER=12},{KOPFDURCHMESSER=22.6},{LAENGE=240},{GEWINDELAENGE=100},{BEZ=Holzbauschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, WIROX, Durchmesser Ø 12 mm},{GR=12x240},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Holzbauschraube - Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, WIROX, Durchmesser Ø 12 mm
Bill of material
0191011202405
IDNR
0191011202405
0191011202405
BEZ
Holzbauschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, WIROX, Durchmesser Ø 12 mm
GR
12x240
12x240
LOD
Detaillierungsgrad
350
300
200
350
300
200
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
4003530245473
4003530245473
BIT
T50
DURCHMESSER
Zylinderkopf
12
mm
ANTRIEB
Antrieb
T-STAR plus
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
22.6
mm
LAENGE
Länge
240
240
mm
MATERIAL
Material
Stahl
KOPFFORM
Kopfform
Senkkopf
OBERFLAECHE
Oberfläche
WIROX
GEWINDE
Gewinde
Teilgewinde
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
100
100
mm
SPITZE
Spitze
S-Spitze
CNSLICENSE
Flachsenkkopf
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)