??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
Abox Pro SL-4²
Bill of material
40444001
MD01
VAR__MANUID_
40444001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abox Pro SL-4²
DESCLONG
Langbeschreibung
Abzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 4 mm², U<sub>i</sub>=450 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe &amp; Offshore-Anlagen), Ausschlagmembranen, M20/M32, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, mit schraubenlosen Klemmen für Installationen im industriellen Umfeld und ungeschütztem Außenbereich, grau, I<sub>n</sub>=32 A, mit 5 hochliegenden, schraubenlosen 3-Leiter-Klemmen Wago 221-413, max. Nennquerschnitt nach DIN EN 60998: 4 mm², klemmbare Querschnitte pro Pol: 3 x 0,2 bis 4 mm² starr Cu und 3 x 0,14 bis 4 mm² flexibel Cu<br /><strong>Abmessungen: </strong>127 x 127 x 75 mm<br /><strong>Beigefügtes Zubehör: </strong>4 Doppelmembranstutzen IP66 M32 Dichtbereich 13 - 21 mm, Deckelverliersicherung
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902664665
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
40444001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Abox Pro SL-4²
EF000003
EV010173
EF000007
EV000270
EF000008
127
EF000010
EV010584
EF000025
true
EF000049
75
EF000051
EV000382
EF000139
EV006034
EF000551
-
EF000557
EV006494
EF001366
450
EF001438
127
EF001454
true
EF001613
EV000494
EF001742
-35
EF002169
EV000139
EF003593
8
EF004191
false
EF004586
EV000115
EF004969
4
EF005032
false
EF005436
true
EF005474
EV015053
EF005496
-
EF005604
true
EF005728
EV000494
EF006169
false
EF007661
EV010172
EF008404
EV000494
EF009212
EV000494
EF009476
false
EF009477
false
EF011401
false
EF011959
EV000154
EF012570
false
EF012571
false
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.349
LENGTH
127
WIDTH
127
DEPTH
75
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04