??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
ROK 20
Bill of material
97042501
MD01
VAR__MANUID_
97042501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ROK 20
DESCLONG
Langbeschreibung
Rohrkrümmer, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 30°: 1, für 30° Einführung zum Einbau in Rohrkapsel (klein) 97051801, M20, Dichtbereich M20<br /><strong>Abmessungen: </strong>33 x 52,5 x 54 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902180073
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
97042501
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ROK 20
EF000215
EV000154
EF005776
false
EF005802
false
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.001
LENGTH
52.500
WIDTH
33
DEPTH
54
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04