??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
AA124A-SC - Crépine - Métrique
Nomenclature
AAB124A-3/4SC-I-100
PN
Article
MAT
Type Matiére
IC
Filetage d'admission
Pouce
OC
Raccordement de la sortie
Pouce
ICG
Type de filetage d'entrée
Filetage Femelle
ICTT
Type de filetage d'entrée
BSPT
OCG
Type de filetage de sortie
Filetage Femelle
OCTT
Type de filetage du raccord de sortie
BSPT
PS
Taille du tube
- Pouce
MS
Taille de la maille
MINP
Pression minimale
- bar
MAXP
Pression maximale
8 bar
MO
Ouverture des mailles du tamis
Pouce
WE
Poids net
kg
MO2
Ouverture de maille 2
mm
ICN
Raccordement d'entrée Numérique
OCN
Raccordement de la sortie Numérique
L
212.80 mm
W
106.40 mm
B
183.40 mm