??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 19 - ノズル、メートル式
部品表
TJ19-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)_m
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
3.7 m
SC
スプレー適用範囲
MINTO
最小タンク開口部
51 mm
MAT
素材
ステンレススチール及びPTFE
OP
動作原理
流体駆動タービン
OPR
動作圧力範囲
3.4 to 13.8 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
最高温度
121 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
20
MFP
最大フリーパス
840 micron