您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
1/4MEG-00125
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
扁平噴嘴
高压扇形喷嘴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/flat_spray_nozzles/high_pressure_flat_spray_nozzles/nozzle_meg_weg.prj},{NB=1/4MEG-00125},{PN=1/4MEG-00125},{SG2=WashJet® MEG, WEG Nozzles},{CP=nozzle_meg.prj, nozzle_sameg.prj, nozzle_weg.prj, nozzle_saweg.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=NPT},{SA=00},{CS=125},{MAT=Hardened Stainless Steel},{SP=Flat Spray},{SPSG=-},{SAG=Standard},{FRC40=1.3},{FRC300=3.4},{FRC500=4.4},{FRC750=5.4},{FRC1000=6.3},{FRC1500=7.7},{FRC2000=8.8},{FRC2500=9.9},{FRC3000=10.8},{BBDN=21247},{BFDN=13070},{ADN=Assembly Dwg No.},{MATT=HSS},{HS=0.56},{HD=0.61},{HF=NA},{L=1.00},{NA=0},{TYPE=MEG}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 723
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
WashJet® MEG, WEG - 喷嘴
明細表
1/4MEG-00125
PN
产品型号
1/4MEG-00125
1/4MEG-00125
IC
入口连接尺寸
1/4
1/4
Inch
TT
外螺纹/内螺纹
外螺纹
外螺纹
THD
螺纹类型
NPT
SA
喷射角度
00
00
CS
流量规格
125
125
MAT
物料
硬化不锈钢
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
1.3
1.3
FRC300
300 psi时的流量(加仑每分钟)
3.4
3.4
FRC500
500 psi时的流量(加仑每分钟)
4.4
4.4
FRC750
750 psi时的流量(加仑每分钟)
5.4
5.4
FRC1000
1000 psi时的流量(加仑每分钟)
6.3
6.3
FRC1500
1500 psi时的流量(加仑每分钟)
7.7
7.7
FRC2000
2000 psi时的流量(加仑每分钟)
8.8
8.8
FRC2500
2500 psi时的流量(加仑每分钟)
9.9
9.9
FRC3000
3000 psi时的流量(加仑每分钟)
10.8
10.8
L
1.00
1.00
Inch
S1
0.56
0.56
Inch
S2
0.61
0.61
Inch