??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AHQ30,AHF30 - tuo lian
Bill of material
AHQ30-C38-R55-N1-AHJ30-C38
CODE
TYPE
30
OD
neiwai
BE
QS
dan
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-20℃~80℃
FR
UL94-V0
AC
jie
C
R
N
CON
AHJ30-C38
H
D
K
HF
E
60
P
46
MCD
27
MLO
1.5 m
MAL
40 m
MAV
20 m
G
g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/08