??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AJTSMR,AJTSML,AJTSMNR,AJTSMNL,AJTSMGR,AJTSMGL - ti xing si gan xiang guan ling jian-30 du ti xing si gang yong luo mao-zi run hua fa lan xing
Bill of material
AJTSMNR10
CODE
TYPE
THR
MAT
huang tong
DD
d
mm
P
2 mm
D
20 mm
L1
24 mm
D1
36 mm
T
5 mm
PCD
P.C.D
26 mm
K
4.3 mm
W
22 mm
DTRX
2.55
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220267.html