??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
AJTSBB,AJTSBM - 梯形丝杠相关零件-30度梯形丝杠防转动固定件-面接点型
明细表
AJTSBB8-20
CODE
代码
TYPE
类型
面接点型
MAT
材质
S45C
SUR
表面处理
AC
附件
固定把手
D
mm
DH7
+0.015/0
P
mm
A
46 mm
B
12 mm
DD
d
6.5 mm
E
16 mm
F
10 mm
G
9 mm
T
16 mm
DD1
d1
6.5 mm
M
M6
H
35.0 mm
H1
38.5 mm
R
45 mm
HH
(h)
25.8 mm
S
4 mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220349.html