피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
BBSTA6204ZZ
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/bbtca-648.prj},{NB=BBSTA6204ZZ},{CODE=BBSTA},{TYPE1=-youdangquan},{TYPE=6204},{MFQ=ZZ},{DD=20},{DH7=47},{DH7G=+0.025/0},{B=14},{H=75},{W=55},{DH=40},{A=50},{F=34},{M=8},{NA=},{PPATH=648/648_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 154
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
BBTAB,BBTCA,BBSTA,BBTNB.BBTN,BBSTN - dzzc-skjywxflx
Bill of material
BBSTA6204ZZ
CODE
BBSTA
BBSTA
TYPE1
-youdangquan
-youdangquan
MAT1
buxiugang
buxiugang
MAT2
SUS304
SUS304
SUR
-
-
TYPE
6204
6204
MFQ
ZZ
VV
DD
ZZ
VV
DD
DD
d
20
20
DH7
Dh7
47
47
DH7G
dh7g
+0.025/0
+0.025/0
B
14
14
H
75
75
W
55
55
T1
20
20
T2
0
0
DH
40
40
A
50
50
F
34
34
M
8
8
NA
NN
NA
NN
NA
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603222206.html