??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CASCS,CASCWKS - 联轴器-膜片式联轴器-高扭矩夹持型(单膜片)
明细表
CASCS50-14-14
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
主体 材质
铝合金
MAT2
膜片 材质
不锈钢
MAT3
螺栓 材质
SCM435
SUR1
主体表面处理
无电解镀镍
SUR2
膜片 表面处理
-
SUR3
螺栓 表面处理
发黑
ENCL
附件
内六角螺栓
D
mm
D1
d1
mm
ALT1
变更左轴孔径
LDC
最小单位 0.1
mm
D2
d2
mm
ALT2
变更右轴孔径
RDC
最小单位 0.1
mm
ALT3
LK 左键槽加工
LK
LK(左轴)
0 mm
ALT4
RK 右键槽加工
RK
RK(右轴)
0 mm
ALT5
KLH 变更左键槽宽
KLH
KLH(左轴)
0 mm
ALT6
KRH 变更右键槽宽
mm
KRH
KRH(右轴)
0 mm
L
mm
LL
mm
A
mm
F
mm
M
紧固螺栓
mm
Y
紧固扭矩(N*m)
Z
容许扭矩(N*m)
C
容许偏角
1 °
E
容许偏心
- mm
H
静态扭转刚度(N*m/rad)
MAXSPEED
最高转速(r/min)
I
惯性矩(kg*m^2)
J
容许轴向振幅
mm
K
补偿系数
5~10
WEI
重量
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220944.html