您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CBAFW20-S3M060-3
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
15-同步轮-同步带-免键轴衬
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/o/tong-828_asmtab.prj},{NB=CBAFW20-S3M060-3},{CODE=CBAFW},{NT=20},{TNW=S3M},{TNW1=S3M060},{TNWX='S3M060'},{DD=3},{PD=19.10},{OD=18.34},{F=22},{E=14.0},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG7=},{FC=0.0},{PPATH=tong-828/tong-828_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CBAFW - 同步轮-带法兰齿形惰轮S2M·S3M型
明细表
CBAFW20-S3M060-3
CODE
代码
CBAFW
MAT
带轮材质
铝合金
MATX
法兰材质
铝合金
BG
轴承材质
钢
SUR
带轮表面处理
本色阳极氧化处理
SUR1
法兰表面处理
本色阳极氧化处理
NT
齿数
20
20
TNW
种类·公称宽度
S3M
S3M
mm
TNW1
对应皮带
S3M060
S3M060
DD
轴径d
3
3
mm
PD
P.D.
19.10
19.10
mm
OD
O.D.
18.34
18.34
mm
F
22
22
mm
E
14.0
14.0
mm
A
7.0
7.0
mm
W
11.0
11.0
mm
DH
5.0
5.0
mm
NO
轴承尺寸No.
673ZZ*2
673ZZ*2
D
轴承直径
6
6
mm
B
轴承宽度
2.5
2.5
mm
ZJG2
不铆接法兰
不做加工
NFC不铆接法兰
不做加工
NFC不铆接法兰
ZJG3
仅铆接单侧法兰
不做加工
LFC仅铆接左侧法兰
RFC仅铆接右侧法兰
不做加工
LFC仅铆接左侧法兰
RFC仅铆接右侧法兰
ZJG7
法兰切割
不做加工
FC法兰切割
不做加工
FC法兰切割
FC
FC 最小单位0.5
0.0
0.0
LINK
https://www.srdfaa.com/category/15