피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
DASKNAMM20-P22-L0-B5-E0.5-A15
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx-1001-1.prj},{NB=DASKNAMM20-P22-L0-B5-E0.5-A15},{CODE=DASKNA},{DTOL=M},{PTOL=M},{D=20},{P=22.00},{PX=[22:30/0.01]},{L=0},{LX=[0:20/1]},{B=5.00},{BX=[5:30/0.1]},{E=0.5},{A=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAKNA,DAGKNA,DASKNA,DAKND,DAGKND,DASKND - Locating pin - large head cone angle type - external thread cone angle specify DP tolerance selection type
Bill of material
DASKNAMM20-P22-L0-B5-E0.5-A15
CODE
code
DASKNA
DASKNA
MAT
texture of material
SUS304
SUS304
SUR
surface treatment
-
-
HRD
hardness
Quenching hardness 50~55HRC
Quenching hardness 50~55HRC
TYPE
type
Circular
Circular
DTOL
D tolerance selection
M
P
G
H
M
P
G
H
PTOL
P tolerance selection
M
P
G
H
S
M
P
G
H
S
D
20
20
mm
P
Minimum unit: 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit: 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
L
Minimum unit: 0.1
mm
값 입력 L
Minimum unit: 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
B
Minimum unit: 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit: 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
E
No designation
mm
값 입력 E
No designation
mm
cm
inch
ft
확인
A
Angle selection
15
30
45
60
15
30
45
60
W
9.0
9.0
M
(coarse thread)
M20
M20
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222348.html