피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
DABAL16-P17-L16-B5
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx-1034-1.prj},{NB=DABAL16-P17-L16-B5},{CODE=DABAL},{D=16},{P=17.00},{PX=[17:25/0.01]},{L=16},{LX=[16:35/1]},{B=5.0},{BX=[5:20/0.1]},{C=3.0},{N=5.5},{W=7.0},{V=2},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DABAL,DABBL - dabal-
Bill of material
DABAL16-P17-L16-B5
CODE
code
DABAL
DABAL
MAT
texture
A2017
SUR
surface
-
TYPE
type
yuan
yuan
D
16
16
mm
DTOL
dtol
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
P
p
mm
값 입력 P
p
mm
cm
inch
ft
확인
L
l
mm
값 입력 L
l
mm
cm
inch
ft
확인
B
b
mm
값 입력 B
b
mm
cm
inch
ft
확인
C
3.0
3.0
mm
N
n
5.5
5.5
mm
W
7.0
7.0
mm
V
2
2
mm
ZJG1
Add internal thread
BU
MA
BU
MA
MA
0
ZJG2
Change the neck undercut to R0.5
Not applicable
Not applicable
ZJG3
Add exhaust slot
BU
DC
BU
DC
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1519252887536.html