피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
DBSAB20-45
SRD-FA
SRD-FA
t1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1164-1.prj},{NB=DBSAB20-45},{CODE=DBSAB},{TYPE=nei liu jiao kong xing},{ST=xi ya luo wen},{MAT=SUS420J2},{HRD=45HRC},{SUR=-},{AC=luo mao(1ge)},{ACMAT=SUS304},{ACSUR=-},{M=20},{MP=20×1.5},{L=45},{LX=45,50,60,70,80,90,100,120},{B1=10.0},{LL=8.0},{SR=20},{B=30.0},{C=34.6},{T=10.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 86
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DBABM,DBAB,DBABH,DBABS,DBSAB,DBABNM,DBABN,DBABNH,DBABNS,DBSABN - ding wei dao xiang ling jian-tiao zheng luo si zu jian-nei liu jiao kong xing
Bill of material
DBSAB20-45
CODE
DBSAB
DBSAB
TYPE
nei liu jiao kong xing
ST
xi ya luo wen
xi ya luo wen
MAT
SUS420J2
SUS420J2
HRD
45HRC
45HRC
SUR
-
-
AC
luo mao(1ge)
ACMAT
SUS304
SUS304
ACSUR
-
-
M
20
20
mm
MP
20×1.5
20×1.5
mm
L
45
50
60
70
80
90
100
120
45
50
60
70
80
90
100
120
mm
B1
10.0
10.0
mm
LL
ℓ
8.0
8.0
mm
SR
20
20
mm
B
30.0
30.0
mm
C
(C)
34.6
34.6
mm
T
10.0
10.0
mm
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220351.html