피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
DBDUMH12-40
SRD-FA
SRD-FA
t1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1209-3.prj},{NB=DBDUMH12-40},{CODE=DBDUMH},{TYPE=xian wei kuai luo shuan xiang},{MAT=SCM435},{QMDB=gao zhou bo cui huo},{SUR=fa hei},{M=M12},{M1=12},{L=40},{V=35},{S=19},{K=7.0},{R=R30},{R1=30.0},{YS=0.275,0.275,0.275,0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1537213526064.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DBDUMH - ding wei dao xiang ling jian-xian wei kuai
Bill of material
DBDUMH12-40
CODE
DBDUMH
TYPE
xian wei kuai luo shuan xiang
MAT
SCM435
QMDB
gao zhou bo cui huo
SUR
fa hei
M
M12
M12
L
40
40
mm
V
35
35
mm
S
19
19
mm
K
7.0
7.0
mm
R
R30
R30
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1537213526064.html