피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
EBSCS2-4
SRD-FA
SRD-FA
t8
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t8/ebcst1558-1_asmtab.prj},{NB=EBSCS2-4},{CODE=EBSCS},{MAT=SUS304},{HRD=-},{IC=A2-70/JIS 0209(6g)},{WH=thdq JIS B 1251/pdq JIS B 1256},{SUR=gtpgdhcl},{M=2.0},{L=4},{LX=4,5,6,8},{MP=2×0.4},{A=3.8},{E=2.0},{B=1.5},{C=3.8},{D=5.0},{AA=2.1},{P=0.40},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220937.html},{PPATH=1558-1/ebcst1558-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
EBCST,EBSCS - nei liu jiao
Bill of material
EBSCS2-4
CODE
code
EBSCS
EBSCS
MAT
texture
SUS304
SUS304
HRD
hardness
-
-
IC
Intensity classification
A2-70/JIS 0209(6g)
A2-70/JIS 0209(6g)
WH
washer
thdq JIS B 1251/pdq JIS B 1256
SUR
surface treatment
gtpgdhcl
gtpgdhcl
M
2.0
2.0
mm
L
4
5
6
8
4
5
6
8
mm
MP
m×p
2×0.4
2×0.4
A
3.8
3.8
mm
E
2.0
2.0
mm
B
1.5
1.5
mm
C
3.8
3.8
mm
D
5.0
5.0
mm
AA
(a)
2.1
2.1
mm
P
0.40
0.40
mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220937.html