??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
LAQCA,LAQCB,LAQCC,LAQCD - 缓冲器-经济型 油压缓冲器-双头自动补偿式·无弹簧缓冲器
明细表
LAQCB2030
CODE
代码
TYPE1
类型1
双头自动补偿式
MAT1
本体 材质
SS400
MAT2
活塞杆 材质
SUS304
MAT3
撞击头 材质
聚氨酯
SUR
主体表面处理
发黑
W
温度
-10°C~85°C
GG
规格
M
公称螺纹M
M20X1.5
ST
行程
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
6 mm
E
mm
F
18 mm
G
mm
H
26 mm
V
7 mm
MAXE
每次最大吸收量E
Nm
HOUR
小时最大吸收量 Ec
Nm/hr
MW
最大有效重量 Me
kg
MS
最高撞击速度
m/s
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1697657863616.html