??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HEKNEM - 平底活动型-中轻载型-高性价比AGV辅助脚轮
明细表
HEKNEM75-UT
CODE
代码
HEKNEM
ZTYPE
支架类型
平底活动型
ZMAT
支架材质
Q235A
ZSUR
支架表面处理
镀锌
ZSCXS
支架刹车形式
-
LCODE
轮部代号
UT
LMAT
轮部材质
聚氨酯
LY
轮部颜色
橙色
LZC
轮部轴承
滚珠
D
75
H
105
F
32
TT
t
4
A
95
B
65
C
75
E
45
DD
d
9
DD1
d1
12
R
76
RXZH
容许载荷(kg)
80
WEI
参考重量(kg)
0.688