피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
HEFNET76-AF
SRD-FA
SRD-FA
t96
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1791-1_asmtab.prj},{NB=HEFNET76-AF},{CODE=HEFNET},{TYPE=pingdihuodongxing},{MAT=Q235A},{SUR=duxin},{SCXS=-},{LBMAT=jvanzhi},{LBYS=hongse},{ZC=sizhoucheng},{D=76},{LBDH=AF},{H=107},{F=62.5},{A=100},{B=116},{C=76},{C1=67},{C1X=67},{E=92},{E1=76},{E1X=76},{DD=11.0},{R=60},{T=6},{RXZH=350},{WEI=1.85},{PPATH=jiaolun_1791-1/jiaolun_1791-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HEFNET - PDHDX-ZZZX-AGV
Bill of material
HEFNET76-AF
CODE
code
HEFNET
TYPE
type
pingdihuodongxing
MAT
caizhi
Q235A
SUR
biaomianchuli
duxin
SCXS
shachexingshi
-
LBMAT
lunbucaizhi
jvanzhi
LBYS
lunbuyanse
hongse
ZC
zhoucheng
sizhoucheng
D
76
76
LBDH
lunbudaihao
AF
H
107
107
F
62.5
62.5
A
100
B
116
C
76
76
C1
67
67
E
92
92
E1
76
76
DD
d
11.0
11.0
R
60
60
T
t
6
6
RXZH
rongxuzaihe
350
350
kg
WEI
cankaozhongliang
1.85
1.85
kg
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1541378697872.html